??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Special Angle Bracket - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-3043
Order Number
LE-JJ-3043
Material
Al-Found
A
43.0 mm
B
30.0 mm
C
8.3 mm
D
10.3 mm
E
12.0 mm
F
12.0 mm
G
M5 mm
Weight
0.022 kg
Connection No
LE-TS-8*25-40/FL-M8*2PCS
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés