SPDL975WM-450-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL975WM-450-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl975wm_450_2p_t/spdl975wm_450_2p_t.prj},{NB=SPDL975WM-450-2P-T},{PN=SPDL975WM-450-2P-T},{SHA256=IKo0szPevQXBImVcuBXnsW0eRzt0aIyfzmJADrTh1K0=},{INAME=00015__spdl7642d9752d1210062d1513062estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke 450Ωimpedance@100MHz},{RC=5.5},{SATURATION=NA},{IMPEDANCE=400},{INDUCTANCE=NA},{DCR=8},{TESTFREQ=1},{TR=NA},{MAXHEIGHT=6},{DIMMAX=9.5 x 7.0},{SHIELDING=Yes},{LP=Yes},{LEMI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL975WM-450-2P-T
Bill of material
SPDL975WM-450-2P-T
Part Number
SPDL975WM-450-2P-T
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 450Ωimpedance@100MHz
Rated Current
5.5
A
Saturation
NA
A
Impedance
400
Ohm @ 100MHz
Inductance
NA
Uh
DCR
8
Ohm
Test Frequency
1
MHz
Temperature Rise
NA
A
Max Height
6
mm
Dimensions Max
9.5 x 7.0
mm
Shielding
Yes
Low Profile
Yes
Low EMI
Yes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성