SPDL485025-350-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL485025-350-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl485025_350_2p_t/spdl485025_350_2p_t.prj},{NB=SPDL485025-350-2P-T},{PN=SPDL485025-350-2P-T},{SHA256=4uHGNkrQ/hRUZ5+2tTVB4GHgkmH0m7GGSkl6vfbyE6g=},{INAME=00037__spdl204850252estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke 350Ω impedance@100MHz},{RC=2.0},{SATURATION=NA},{IMPEDANCE=1000},{INDUCTANCE=NA},{DCR=24mΩ},{TESTFREQ=100},{TR=NA},{MAXHEIGHT=2.5},{DIMMAX=5.0 x 4.8},{SHIELDING=Yes},{LP=Yes},{LEMI=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL485025-350-2P-T
Bill of material
SPDL485025-350-2P-T
Part Number
SPDL485025-350-2P-T
Description
2 Line SMD Common Mode Choke 350Ω impedance@100MHz
Rated Current
2.0
A
Saturation
NA
A
Impedance
1000
Ohm @ 100MHz
Inductance
NA
Uh
DCR
24mΩ
Ohm
Test Frequency
100
MHz
Temperature Rise
NA
A
Max Height
2.5
mm
Dimensions Max
5.0 x 4.8
mm
Shielding
Yes
Low Profile
Yes
Low EMI
Yes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성