??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL4532-220-2P-T
Bill of material
SPDL4532-220-2P-T
Part Number
SPDL4532-220-2P-T
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, Inductance(22µH) +50/-30% (100kHz/0.1V)
Impedence Z Typical @ 10MHz
1200(500) (Min) (Ohm)
Insulation Resistance Min.
10 Ohm
Rated Current
310 mA
Rated Voltage Max.
50 V
DCR Max.
1 Ohm
Inductance µH; +50/-30%(100kHz/0.1V)
22 %
Operating Temperature
-40 to 125 °C
Width
3.2 mm
Height
2.8 mm
Length
4.5 mm
AECQ-200
Yes
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей