SPDL3225-201-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL3225-201-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl3225_201_2p_t/spdl3225_201_2p_t.prj},{NB=SPDL3225-201-2P-T},{PN=SPDL3225-201-2P-T},{SHA256=2e8A1yTcJWD5o29kSvF7RFgth5/rq/Xa9dz2cKPgH84=},{INAME=00006__spdl32252estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, Inductance(200µH) +30/-10% (100kHz/0.1V)},{IMPEDENCE=10000 (7000)},{IR=10},{RC=70},{RV=50},{DCR=5.5},{INDUCTANCE=200+30/-10%},{OT=-40 to 125},{WIDTH=2.5},{HEIGHT=2.5},{LENGTH=3.3},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL3225-201-2P-T
Bill of material
SPDL3225-201-2P-T
Part Number
SPDL3225-201-2P-T
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, Inductance(200µH) +30/-10% (100kHz/0.1V)
Impedence Z Typical @ 10MHz
10000 (7000)
(Min) (Ohm)
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
Rated Current
70
mA
Rated Voltage Max.
50
V
DCR Max.
5.5
Ohm
Inductance µH; +50/-30%(100kHz/0.1V)
200+30/-10%
%
Operating Temperature
-40 to 125
°C
Width
2.5
mm
Height
2.5
mm
Length
3.3
mm
AECQ-200
Yes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성