SPDL3216-102-2P-T
Bel Fuse
Signal Transformer
SPDL3216-102-2P-T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/spdl3216_102_2p_t/spdl3216_102_2p_t.prj},{NB=SPDL3216-102-2P-T},{PN=SPDL3216-102-2P-T},{SHA256=H5agE2BPva0Acq6gEbY0+7HRsAy+bUVtdRMPQfUPJMA=},{INAME=00013__spdl32162estep},{DESC=2 Line SMD Common Mode Choke, 1000Ohm ±25% Impedance@100MHz},{IMPEDENCE=1000},{IR=10},{RC=200},{RV=50},{DCR=1},{TOLERANCE=0.25},{OT=-40 to 125},{WIDTH=1.6},{HEIGHT=2},{LENGTH=3.2},{AECQ=Yes}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SPDL3216-102-2P-T
Bill of material
SPDL3216-102-2P-T
Part Number
SPDL3216-102-2P-T
Description
2 Line SMD Common Mode Choke, 1000Ohm ±25% Impedance@100MHz
Impedence Z Typical
1000
Ohm @ 100MHz
Insulation Resistance Min.
10
Ohm
Rated Current
200
mA
Rated Voltage Max
50
V
DCR Max
1
Ohm
Tolerance(±)
0.25
%
Operating Temperature
-40 to 125
°C
Width
1.6
mm
Height
2
mm
Length
3.2
mm
AECQ-200
Yes
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성