SPD-M5-16-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spd_c.prj},{NB=SPD-M5-16-C},{CN=SPD-M5-16-C},{M=M5},{L=16},{D1=8.5},{L1=5},{B=4.0},{TRT=0.54},{MASS=0.72},{LX=2.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPD-C - Plastic Screw (VESPEL SP-1 / Socket Head Cap Screw)
Bill of material
SPD-M5-16-C
Catalog Number
SPD-M5-16-C
SPD-M5-16-C
Thread
M5
M5
Length L
16
16
mm
Diameter D1
8.5
8.5
mm
Length L1
5
5
mm
Width B
4.0
4.0
mm
Torsion Rupture Torque*
0.54
0.54
N-m
Mass
0.72
0.72
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성