SPCNLH4-M3
Misumi
誘명꽣
튜브/조인트/흡착 부품/노즐
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/spcnlh.prj},{NB=SPCNLH4-M3},{TYPE=SPCNLH},{MATMB=303 Stainless Steel},{OTR=-5~60},{OPR=0.05~0.7},{D=4},{NOM=M3},{B=15.9},{C=8},{E=11.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SPCNLH - 스피드 컨트롤러 - 원터치조인트붙이유량조정밸브 - 로우 하이트타입
BOM
SPCNLH4-M3
형번
SPCNLH4-M3
SPCNLH4-M3
본체 재질
SUS303
나사부 재질
SUS303
SUS303
나사부표면처리
-
-
사용온도범위(섭씨온도)
-5~60
사용압력범위
0.05~0.7
MPa
D
4
4
mm
호칭
M3
M5
1
M3
M5
1
A
21.0
21.0
mm
B
15.9
15.9
mm
C
8
8
mm
E
11.5
11.5
mm
H 2면폭
8
8
mm
L
13.0
mm
M 나사 크기
M3x0.5
M3x0.5
질량
2.0
2.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성