카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SPC-04SH-YEL POM NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure (Two-way shut-off, One-way shut-off, Straight through)
Cube CUPLA Built in Valve Type
Hose barb / Straight type
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_twoway_oneway_straight/cube_cupla_valve_type/hose_barb_straight/sh_type_socket.prj},{NB=CCB64608-00_SPC-04SH-YEL_POM_NBR_c},{ASSYNO=CB64608},{MODEL=SPC-04SH-YEL},{S=4mm ID},{BV=With},{MT=POM},{M=6.5},{CL=Yellow},{L=35},{A=10},{E=(20.3)},{E1=20.3},{T=4.8},{B=2.5},{H=19.5},{D=(25.5)},{D1=25.5},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=SPC-04SH-YEL POM NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
SPC-SH Type - Socket
Bill of material
SPC-04SH-YEL POM NBR
Order number
SPC-04SH-YEL POM NBR
SPC-04SH-YEL POM NBR
Assy No.
CB64608
CB64608
Application
4mm ID
4mm ID
Built-in Valve
With
Material
POM
Mass
6.5
6.5
g
Color
Yellow
Yellow
L
35
35
mm
A
10
10
mm
E
(20.3)
mm
ΦT
4.8
4.8
mm
ΦB
2.5
2.5
mm
H
19.5
mm
ΦD
(25.5)
mm
Seal material
NBR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성