??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Spare Parts SGM - REIB-RING SGM 70 PU-55
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00139 REIB-RING SGM 70 PU-55
Name
10_01_17_00139
NNCUSTOM
REIB-RING SGM 70 PU-55
NTCUSTOM
Reibring
NBCUSTOM
REIB-RING SGM 70 PU-55
LINACUSTOM
REIB-RING SGM 70 PU-55
Order number
10.01.17.00139
D
68 mm
L
8.8 mm
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
11.6 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés