??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Eaton's CAD
Beschreibung
Spannungsüberwachungsgerät [EC001438]
Stückliste
184784
Produktbild
PLID
Herstellertypbezeichnung
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Internationale Artikelnummer
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Spannungsüberwachungsgerät [AKF095019]
ETIM_9_0
Spannungsüberwachungsgerät [EC001438]
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen
false
Externe Stromversorgung erforderlich
false
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
Versorgungsspannung DC
24 - 240 V
Spannungsmessbereich 1
3 - 600 V
Spannungsmessbereich 2
0 - 0 V
Spannungsart des Messbereichs
AC/DC
Ansprechwert Spannung
3 - 600 V
1-Phasen-Unterspannung möglich
true
3-Phasen-Unterspannung möglich
false
1-Phasen-Überspannung möglich
true
3-Phasen-Überspannung möglich
false
1-Phasen-Fenster möglich
3-Phasen-Fenster möglich
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 - 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 - 240 V
Betriebsspannung DC
24 - 240 V
Bemessungsschaltstrom
4 A
Breite
22.5 mm
Höhe
85.6 mm
Tiefe
103.7 mm
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen