X38250
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Spanndorn
Powered by
CAD模型選擇
{ibt/spanndorn_durchgangsbohrung/spanndorn.prj},{NB=X38250},{PREVIEW=98spanndorn_durchgangsbohrung.png},{ARTNR=X38250},{SK=26,3},{AM=0,35},{D=56h9},{D1=35,3},{D2=23},{D3=M12},{D4=M4/45,5},{H=31,8},{H1=25,4},{H2=20,6},{H3=21},{H4=6,4},{STK=1},{MAT=Grundkörper: 12L14 Automatenstahl; Spannschraube: 12.9 mit konischem, beschichtetem Innensechskant Kopf; Befestigungsschrauben: ISO 10642 – 8.8 (Senkkopf)},{GEW=213,192},{CTN=84662098},{EAN=4046368382507},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spanndorn-fuer-durchgangsbohrung/392/x38250-spanndorn-35-3-23mm?c=491},{DEFAULTSORTATTR=111}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Spanndorn - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X38250
Artikelnummer
X38250
X38250
Spannkraft
26,3
26,3
kN
Spreizung um max.
0,35
0,35
mm
D
56h9
56h9
mm
D1
35,3
35,3
mm
der kleinste Durchmesser, auf den D1 gefräst oder gedreht werden kann
23
23
mm
D3
M12
M12
Bohrung/TK
M4/45,5
M4/45,5
mm
H
31,8
31,8
mm
H1
25,4
25,4
mm
H2
20,6
20,6
mm
H3
21
21
mm
H4
6,4
6,4
mm
St. / Pack
1
Material
Grundkörper: 12L14 Automatenstahl; Spannschraube: 12.9 mit konischem, beschichtetem Innensechskant Kopf; Befestigungsschrauben: ISO 10642 – 8.8 (Senkkopf)
Grundkörper: 12L14 Automatenstahl; Spannschraube: 12.9 mit konischem, beschichtetem Innensechskant Kopf; Befestigungsschrauben: ISO 10642 – 8.8 (Senkkopf)
Gewicht
213,192
213,192
g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368382507
4046368382507
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spanndorn-fuer-durchgangsbohrung/392/x38250-spanndorn-35-3-23mm?c=491
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型