SPA-M1.4-2.5-MF
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spa_mf.prj},{NB=SPA-M1.4-2.5-MF},{CN=SPA-M1.4-2.5-MF},{M=M1.4},{L=2.5},{D1=2.5},{TRL=127.7},{TRT=0.039},{MASS=0.006},{Q=10},{NDM=1.400},{P=0.300},{TL=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPA-MF - Plastic Screw (RENY / Philips Cross Recessed Flat Head Machine Screw for Precision Instruments)
Bill of material
SPA-M1.4-2.5-MF
Catalog Number
SPA-M1.4-2.5-MF
SPA-M1.4-2.5-MF
Thread
M1.4
M1.4
Length L
2.5
2.5
mm
Diameter D1
2.5
2.5
mm
Tension Rupture Load
127.7
127.7
N
Torsion Rupture Torque
0.039
0.039
Nm
Mass
0.006
0.006
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성