SPA-M1.4-2.5-MC
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Plastic Screws
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/plastic_screws/spa_mc.prj},{NB=SPA-M1.4-2.5-MC},{M=M1.4},{L=2.5},{D1=2.0},{L1=0.5},{BTT=61.4},{BTL=0.018},{MASS=0.017},{NDM=1.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SPA-MC - Plastic Screw RENY / Micro Screw
Bill of material
SPA-M1.4-2.5-MC
Catalog Number
SPA-M1.4-2.5-MC
SPA-M1.4-2.5-MC
Thread M
M1.4
M1.4
mm
Dimension L
2.5
2.5
mm
Dimension D1
2.0
2.0
mm
Dimension L1
0.5
mm
Tension Rupture Load
61.4
61.4
N
Torsion Rupture Torque
0.018
0.018
Nm
Mass
0.017
0.017
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성