??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SP40SD, SP50SD - Sprockets - 40SD/50SD/ Series - Mounting Hole
Nomenclature
SP40SD16-S-13
Réf. pièce
Matériau
EN 1.1191 équivalent
Trempage de l'extrémité de la dent
Trempe par induction
Accessoires
Vis de serrage
Type sélectionnable
Nbre de dents
Specifications
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
35 mm
X
7.2 mm
Y
27.8 mm
Logement de clavette b2Xt2
0x0
Vis de serrage M
0
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés