??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SP40SD, SP50SD - Sprockets - 40SD/50SD/ Series - Mounting Hole
Stückliste
SP40SD16-S-13
Teile-Nr.
Werkstoff
EN 1.1191 Äquivalent
Gehärtete Zahnspitze
Induktionsgehärtet
Zubehör
Stellschraube
Ausführung auswählen
Anz. Zähne
Wellen: Spezifikation von Bohrungen
Nabenbohrungs-Ø d
mm
Dp
mm
Do
mm
h
mm
l
35 mm
X
7.2 mm
Y
27.8 mm
Passfedernut b2 X t2
0x0
Gewindestift M
0
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen