??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SP2040B, SP2050B - Pignons à pas double-Série 2040B/2050B/2060B
Nomenclature
SP2040B21-S-14
Réf. pièce
Matériau
EN 1.1191 équivalent
Trempage de l'extrémité de la dent
Trempe par induction
Accessoires
Vis de serrage
Type sélectionnable
Nbre de dents
Specifications
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
Nbr. de dents de commande
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
25 mm
X
7.2 mm
l
8.9 mm
Logement de clavette b2Xt2
0x0 mm
Vis de serrage M
0
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés