카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SP2000-02
TPC Global
Accessories
SP2000
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sp_2000/sp_2000.prj},{NB=(SP2000-02)SP2000-02},{IDNR=},{ORDER=SP2000-02},{THREAD=},{PS=Rc(PT)/NPT 1/4},{APP=},{L1=40},{L2=30},{L3=5},{L4=23},{L5=11.5},{L6=17},{L7MAX=56},{L7MIN=51.5},{L8=20},{D=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SP2000 - Speed Controller - Inline Type
Bill of material
SP2000-02
Ident number
Order No.
SP2000-02
Thread
Rc(PT)
NPT
Rc(PT)
NPT
Port Size
Rc(PT)/NPT 1/4
Application
Standard
X2
Standard
X2
Dimensions
40
mm
Dimensions
30
mm
Dimensions
5
mm
Dimensions
23
mm
Dimensions
11.5
mm
Dimensions
17
mm
Dimensions
56
mm
Dimensions
51.5
mm
Dimensions
20
mm
Dimensions
4.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성