??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Sonde à résistance
Nomenclature
YT036022
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
La mesure de la température est très importante dans de nombreuses applications industrielles. Nous distinguons deux principes de mesure différents : 1. sans contact et 2. avec contact avec le milieu. Une mesure sans contact s'effectue par rayonnement infrarouge, ce qui permet de déterminer des températures allant jusqu'à 1800°C, car aucune périphérie du système, comme la sonde de mesure, ne nécessite de contact avec le milieu ou l'objet. C'est pourquoi ces appareils sont souvent utilisés dans les forges, les laminoirs ou, plus généralement, dans les entreprises de transformation de l'acier. La mesure en contact avec le milieu s'effectue généralement en combinaison avec une thermorésistance PT100, qui est ensuite raccordée à l'électronique d'évaluation ou aux appareils d'affichage. Les domaines d'application de ces variantes de système se trouvent par exemple dans les circuits de refroidissement, les réservoirs de stockage, les systèmes de gaz d'échappement, les aspirations ou les systèmes de ventilation.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Structure
Version
Capteur de température
Exécution du raccord de processus
Exécution du raccordement électrique
Connecteur M12
Version de la sonde de température
PT100
Forme de construction
Cylindre, filetage
Matériau de la sonde
Selon la norme DIN IEC 751
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Non
Rayon de courbure
Circuit de résistance
4 fils
Diamètre du capteur
3mm
Profondeur d'encastrement
Longueur
Précision de mesure de la température
Température du fluide
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés