??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Solenoide per elettrovalvole Mod. G90 (con memoria)
Lista materiale
G93
Mod.
G93
Tensione
24 D.C. V
Impulso minimo ingancio
18 ms (20°C)
Impulso minimo sgancio
10 ms (20°C)
Assorbimento ingancio
168 mA
Assorbimento sgancio
80 mA
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD