??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Solarsysteme - FSK 1000 Solarspeicher
Stückliste
Solarsysteme - FSK 1000 Solarspeicher 300
CNSORDERNO
100015423
Kurztext 1
RE Hygiene-Solar-Kombispeicher
Kurztext 2
FSK 1000
Detaillierungsgrad
Max. Kollektorfläche
21 m^2
Inhalt Trinkwasser-Heizschlange
27 l
NL-Zahl (nur Bereitschaftsteil VAUX)
7.0
Dauerleistung bei ΔT 35 K (1)
1300 l/h
Speichervolumen V
952 l
Warmhalteverlust S
123 W
Entlüftung
Rp 1/2"
Trinkwasseraustritt
R 1"
Vorlauf Warmwasserbeladung
G 1"
Tauchhülse für max. 3 Fühler (Ø innen)
16 mm
Rücklauf Warmwasserbeladung
G 1"
Vorlauf Kessel Puffer/Vorlauf Wärmepumpe/Vorlauf Heizkreis
G 1"
Rücklauf Heizkörper
G 1"
Rücklauf Kessel Puffer/ Rücklauf Wärmepumpe
G 1"
Kaltwassereintritt
R 1"
Rücklauf Fußbodenheizung
G 1"
Rücklauf Festbrennstoffkessel / Entleerung
G 1"
Gewindebuchse
M 10 x 35
Muffe E-Heizstab (max. Eintauchtiefe 550 mm)
Rp 1 1/2"
Vorlauf Solar
G 3/4"
Tauchhülse Solarfühler (Ø innen)
7 mm
Rücklauf Solar
G 3/4"
Tauchhülse Puffer (Ø innen)
7 mm
GTIN
3661238381100
Warengruppen
R60
Produktgruppen
R60/040
Langtextnummer
20107
Leergewicht
185
Produktdatenblatt
PDF
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models