카탈로그: Appleton
생성됨: 01.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Appleton
SCP100S24XCP1
Appleton
SolaHD
Powered by
CAD모델 선택
{appleton_group/solahd/scp_x_series_asmtab.prj},{NB=SCP100S24XCP1},{S=Industrial Power Supply},{OP=100},{OV=24 VDC},{S2=IP 54/65/67 rated enclosure},{CON=CP1},{PPATH=../enclosures_controls/scpx_series/scpx_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Appleton
Description
SolaHD™ IP67 SCP-X - Extreme Environment Series Power Supplies
Bill of material
SCP100S24XCP1
Part Number
SCP100S24XCP1
Series
Industrial Power Supply
Output Power
1 x 100 Watt output (Class 2)
2 x 100 Watt output (Class 2)
1 x 240 Watt output (Class1)
1 x 100 Watt output (Class 2)
2 x 100 Watt output (Class 2)
1 x 240 Watt output (Class1)
Output Circuit
Single output circuit
Output Voltage
24 VDC
Series 2
IP 54/65/67 rated enclosure
Connectors
Single connector per circuit (DC grounded)
Single connector per circuit (DC floating)
Single connector per circuit (DC grounded)
Single connector per circuit (DC floating)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성