??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SOL 51124 METR - Union mâle METR
Nomenclature
SOL 51124-6-M5 078.1143.155
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Filetage M
M5
Pression (PN)
400 bar
Filetage M
M10x1
SW1
14 mm
SW2
10 mm
L
mm
IK
4.5 mm
ZK
13.0 mm
EK
2.2 mm
Poids kg/100
1.800 kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés