??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SOL 51124 METR - Gerade Einschraubverschraubung METR
Stückliste
SOL 51124-6-M5 078.1143.155
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Gewinde M
M5
Druck (PN)
400 bar
Gewinde M
M10x1
SW1
14 mm
SW2
10 mm
L
mm
IK
4.5 mm
ZK
13.0 mm
EK
2.2 mm
Gewicht kg/100
1.800 kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen