??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Soft-Startventil Serie MD
Stückliste
MD1-AV
Serie
MD
BAUBREITE
mm
Soft-Startventil
Verbindungsart
ANSCHLUSS (IN - OUT)
ANSCHLUSS (IN - OUT)
A
-
Gewindelaenge
G 1/8
C
42.0 mm
E
42 mm
F
28,5 mm
H
26.2
I
43 mm
leicht
Ø4 mm
N
53.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
V
10.5 mm
Gewicht
0.2 kg
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen