??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
"Клапаны ""мягкого"" пуска Серия MD"
Stückliste
MD1-AV
Serie
MD mm
Dimensione
mm
"Клапаны ""мягкого"" пуска"
Tipo di connessione
ports
Attout
Direzione del flusso
Accessori A
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
F
28,5 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
N
53.2 mm
O
2.5 mm
P
22.7 mm
S
27.0 mm
T
34.6 mm
V
10.5 mm
Peso
0.2 kg
INFO
Информация
infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей