??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SOF - Oval flat suction cup for sheet metal
Bill of material
SOF30x90N-G2F
Model
SOF
Specifications
Material&specification
Connection thread
L
mm
W
mm
H
mm
G
G1/4
G1
13.157 mm
LG
11.0 mm
h
14.0 mm
S
17 mm
Y
mm
Reference
PDF file
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей