SO PV 08E21-6 F 258.7820.060
SERTO
Valves
Valves brass G
Powered by
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/02_ventile_messing_g/so_pv_08e21.prj},{NB=SO PV 08E21-6 F 258.7820.060},{TYPE=SO PV 08E21-6 F},{DK=6.00},{MATNR=258.7820.060},{BAR=10},{G=1/4},{NDM=13.157},{SW1=14},{SW2=17},{L=62.0},{A=48.0},{H=41.5},{B=38.0},{ZK=28.0},{EK=5.5},{KG=2.000},{AALT=45.0},{NALT=26.0},{CALT=28.5},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO PV 08E21 - Total-flow cock
Bill of material
SO PV 08E21-6 F 258.7820.060
Type
SO PV 08E21-6 F
SO PV 08E21-6 F
DK
6.00
6.00
mm
Mat.-Nr.
258.7820.060
258.7820.060
Working pressure (PN)
10
mm
Thread
1/4
SW1
14
mm
SW2
17
mm
L
62.0
mm
A
48.0
mm
H
41.5
mm
B
38.0
mm
ZK
28.0
mm
EK
5.5
mm
Weight kg/100
2.000
2.000
kg
Material
CW617N (brass)
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型