??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO NV 51A60EL - Vanne-équerre de réglage orientable
Nomenclature
SO NV 51A60EL-6-A6 068.0026.060
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
AD
mm
Pression (PN)
100 bar
Filetage M
SW1
mm
SW2
14 mm
SW3
14 mm
L1
21.5 mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
41.0 mm
B
10.0 mm
F
15.0 mm
BK
mm
ZK
mm
EK
3.5 mm
KKVK
mm
Poids kg/100
kg
Länge Mutter
mm
Matériau
1.4571 (inox)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés