??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO NV 01C21E - Vanne-équerre de réglage fin
Nomenclature
SO NV 01C21E-4 YDD.060.0200
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Pression (PN)
50 bar
Filetage G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
mm
D
20.0 mm
H
32.0 mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
2.5 mm
KKVK
2.5 l/min
Poids kg/100
6.000 kg
Matériau
CW617N (laiton)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés