SO NV 01C21E-4 YDD.060.0200
SERTO
Valves
Valves brass G
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/02_ventile_messing_g/so_nv_01c21e.prj},{NB=SO NV 01C21E-4 YDD.060.0200},{TYPE=SO NV 01C21E-4},{MATNR=YDD.060.0200},{DK=4.00},{BAR=50},{G=G1/8},{G1X=9.728},{SW1=12},{SW2=10},{SW3=12},{L1=27.0},{L2=27.0},{D=20.0},{H=32.0},{ZK1=20.0},{ZK2=20.0},{EK=2.5},{KKVK=2.5},{KG=6.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO NV 01C21E - Elbow fine regulating valve
Bill of material
SO NV 01C21E-4 YDD.060.0200
Type
SO NV 01C21E-4
SO NV 01C21E-4
Mat.-Nr.
YDD.060.0200
YDD.060.0200
DK
4.00
4.00
mm
Working pressure (PN)
50
bar
Thread G
G1/8
SW1
12
mm
SW2
10
mm
SW3
12
mm
L1
27.0
27.0
mm
L2
27.0
27.0
mm
D
20.0
mm
H
32.0
mm
ZK1
20.0
mm
ZK2
20.0
mm
EK
2.5
mm
KKVK
2.5
l/min
Weight kg/100
6.000
kg
Material
CW617N (brass)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성