??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO NV 01A21E - Regulier-Eckventil
Stückliste
SO NV 01A21E-4 258.7420.040
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Druck (PN)
50 bar
Gewinde G
G1/8
SW1
12 mm
SW2
10 mm
SW3
12 mm
L1
mm
L2
27.0 mm
D
20.0 mm
H
32.0 mm
ZK1
20.0 mm
ZK2
20.0 mm
EK
mm
KKVK
3.0 l/min
Gewicht kg/100
6.000 kg
Werkstoff
CW617N (Messing)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen