SO 83621-6-A6-6 038.3600.060
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_83621_t.prj},{NB=SO 83621-6-A6-6 038.3600.060},{TYPE=SO 83621-6-A6-6},{MATNR=038.3600.060},{DK=6.00},{AD=6.00},{DK3=6.00},{BAR=125},{M=M10x1},{SW1=12},{SW2=10},{L1=23.5},{L2=17.5},{BK=11.0},{ZK=16.0},{EK=4.0},{KG=3.160},{NDM=10},{P=1},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 83621 T - Adjustable tee union
Bill of material
SO 83621-6-A6-6 038.3600.060
Type
SO 83621-6-A6-6
SO 83621-6-A6-6
Mat.-Nr.
038.3600.060
038.3600.060
DK
6.00
6.00
mm
AD
6.00
6.00
mm
DK3
6.00
6.00
mm
Working pressure (PN)
125
125
bar
Thread M
M10x1
M10x1
SW1
12
12
mm
SW2
10
10
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
17.5
17.5
mm
BK
11.0
11.0
mm
ZK
16.0
16.0
mm
EK
4.0
4.0
mm
Weight kg/100
3.160
3.160
kg
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성