??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 53121 METR - Té égal avec adaptateur mâle SO 50040 METR
Nomenclature
SO 53121-4-M6x0,75-4 058.3143.085
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Filetage M
DK3
mm
Poids kg/100
250 bar
Filetage M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
9 mm
SW3
10 mm
L1
22.0 mm
L2
mm
ZK1
16.0 mm
ZK2
mm
EK
mm
Poids kg/100
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés