SO 51345-10 058.1350.100
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/05_edelstahl/so_51345.prj},{NB=SO 51345-10 058.1350.100},{TYPE=SO 51345-10},{MATNR=058.1350.100},{DK=10.00},{BAR=160},{M=14x1.0},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW=19},{L=32.000},{ZK=18.000},{EK=8.500},{KG=4.800},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{X=14.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 51345 - Adjustable union with edge seal
Bill of material
SO 51345-10 058.1350.100
Type
SO 51345-10
SO 51345-10
Mat.-Nr.
058.1350.100
058.1350.100
DK
10.00
10.00
mm
Druck (PN)
160
160
bar
Gewinde M
14x1.0
14x1.0
SW
19
19
mm
L
32.000
32.000
mm
ZK
18.000
18.000
mm
EK
8.500
8.500
mm
Gewicht kg/100
4.800
4.800
kg/100
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
mm
X
14.0
14.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성