??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 51121 METR - Union mâle METR
Nomenclature
SO 51121-3-M8x1 058.1103.060
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Filetage M
M8x1
Pression (PN)
250 bar
Filetage M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
10 mm
L
28.5 mm
IK
7.0 mm
ZK
16.0 mm
EK
mm
Poids kg/100
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés