??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 51121 METR - Gerade Einschraubverschraubung METR
Stückliste
SO 51121-3-M8x1 058.1103.060
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
Gewinde M
M8x1
Druck (PN)
250 bar
Gewinde M
M8x1
SW1
10 mm
SW2
10 mm
L
28.5 mm
IK
7.0 mm
ZK
16.0 mm
EK
mm
Gewicht kg/100
kg
Werkstoff
1.4571 (Edelstahl)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen