SO 43724-2-2-M5 018.3753.050
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_43724_l.prj},{NB=SO 43724-2-2-M5 018.3753.050},{TYPE=SO 43724-2-2-M5},{MATNR=018.3753.050},{DK=2.00},{DK2=2.00},{MZK=M5},{MZX=5},{BAR=125},{M=M6x0.75},{SW1=8},{SW2=7},{L1=16.5},{L2=12.0},{ZK1=12.5},{ZK2=8.5},{EK=1.5},{KG=1.180},{NDM=6.0},{P=0.750},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 43724 L METR - Male adaptor L union METR
Bill of material
SO 43724-2-2-M5 018.3753.050
Type
SO 43724-2-2-M5
SO 43724-2-2-M5
Mat.-Nr.
018.3753.050
018.3753.050
DK
2.00
2.00
mm
DK2
2.00
2.00
mm
Thread M
M5
Working pressure (PN)
125
bar
Thread M
M6x0.75
SW1
8
mm
SW2
7
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
12.0
mm
ZK1
12.5
12.5
mm
ZK2
8.5
mm
EK
1.5
1.5
mm
Weight kg/100
1.180
1.180
kg
Werkstoff
CW617N (Messing)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성