??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 43724 L METR - Male adaptor L union METR
Bill of material
SO 43724-2-2-M5 018.3753.050
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
DK2
mm
Thread M
M5
Working pressure (PN)
125 bar
Thread M
M6x0.75
SW1
8 mm
SW2
7 mm
L1
mm
L2
12.0 mm
ZK1
mm
ZK2
8.5 mm
EK
mm
Weight kg/100
kg
Werkstoff
CW617N (Messing)
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)