??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 43724 L METR - L-Einschraubverschraubung METR
Stückliste
SO 43724-2-2-M5 018.3753.050
Type
Mat.-Nr.
DK
mm
DK2
mm
Gewinde M
M5
Druck (PN)
125 bar
Gewinde M
M6x0.75
SW1
8 mm
SW2
7 mm
L1
mm
L2
12.0 mm
ZK1
mm
ZK2
8.5 mm
EK
mm
Gewicht kg/100
kg
Werkstoff
CW617N (Messing)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen