SO 42424-3-M6x0,75 018.2443.055
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_42424_metr.prj},{NB=SO 42424-3-M6x0,75 018.2443.055},{TYPE=SO 42424-3-M6x0,75},{MATNR=018.2443.055},{DK=3.00},{MZK=M6x0.75},{MZKNDM=6},{MZP=0.75},{BAR=125},{M=M8x1},{SW1=10},{SW2=7},{L1=22.5},{L2=14.0},{ZK1=16.0},{ZK2=9.0},{EK=2.5},{KG=1.260},{NDM=8.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 42424 METR - Male adaptor elbow union METR
Bill of material
SO 42424-3-M6x0,75 018.2443.055
Type
SO 42424-3-M6x0,75
SO 42424-3-M6x0,75
Mat.-Nr.
018.2443.055
018.2443.055
DK
3.00
3.00
mm
Thread M
M6x0.75
M6x0.75
Working pressure (PN)
125
bar
Thread M
M8x1
M8x1
SW1
10
10
mm
SW2
7
mm
L1
22.5
22.5
mm
L2
14.0
14.0
mm
ZK1
16.0
16.0
mm
ZK2
9.0
9.0
mm
EK
2.5
2.5
mm
Weight kg/100
1.260
1.260
kg
Werkstoff
CW617N (Messing)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성