SO 30511-8-1/4 166.0511.170
SERTO
Adaptors
Adaptors PA
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/07_adapter_pa/so_30511.prj},{NB=SO 30511-8-1/4 166.0511.170},{TYPE=SO 30511-8-1/4},{MATNR=166.0511.170},{DK1=8.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{SW=14},{L=36.0},{D=9.5},{IK=12.0},{BK=17.5},{BKX=5.0},{EK1=6.0},{EK2=6.7},{KG=0.340},{VERS=1.000},{WERKSTOFF=PA 6.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 30511 - Male adaptor hose nozzle R
Bill of material
SO 30511-8-1/4 166.0511.170
Type
SO 30511-8-1/4
SO 30511-8-1/4
Mat.-Nr.
166.0511.170
166.0511.170
DK1
8.00
8.00
mm
Thread R
R1/4
R1/4
Working pressure (PN)
10
mm
SW
14
14
mm
L
36.0
36.0
mm
D
9.5
9.5
mm
i
12.0
12.0
mm
BK
17.5
17.5
mm
e1
6.0
6.0
mm
e2
6.7
6.7
mm
Weight kg/100
0.340
0.340
kg
Material
PA 6.6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성