??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 23021 RED - Tee reduction union
Bill of material
SO 23021-8-12-8 128.3004.107
Type
Mat.-Nr.
d
mm
d2
mm
d3
mm
Working pressure (PN)
10 bar
Thread M1
Thread M2
SW1
mm
SW2
mm
SW5
mm
L1
mm
L1
mm
z1
mm
z2
mm
e
4.8 mm
e2
mm
Weight kg/100
kg
Material
PVDF
Support sleeve diameter
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)