SO 21600-A8-1/4 NPT 126.1602.170
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21600_npt.prj},{NB=SO 21600-A8-1/4 NPT 126.1602.170},{TYPE=SO 21600-A8-1/4 NPT},{MATNR=126.1602.170},{AD=8.00},{NPT=NPT 1/4},{NPTX=13.716},{BAR=10},{SW=14},{L=36.5},{BK=16.0},{ZK=22.5},{EK=6.0},{E1=6.0},{KG=0.444},{WERKSTOFF=PVDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 21600 npt - Adjustable male adaptor npt
Bill of material
SO 21600-A8-1/4 NPT 126.1602.170
Type
SO 21600-A8-1/4 NPT
SO 21600-A8-1/4 NPT
Mat.-Nr.
126.1602.170
126.1602.170
Ad
8.00
8.00
mm
Gewinde NPT
NPT 1/4
NPT 1/4
NPTX
13.716
13.716
Druck (PN)
10
bar
SW
14
14
mm
L
36.5
36.5
mm
BK
16.0
16.0
mm
z
22.5
22.5
mm
e
6.0
6.0
mm
Gewicht kg/100
0.444
0.444
kg
Werkstoff
PVDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성