??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 21524 OR - Union mâle traversée de cloison avec joint torique système Conovor (FKM), pour cloison max. 6 mm
Nomenclature
SO 21524-6-3/8 OR 128.1571.120
Type
Mat.-Nr.
d
mm
Gewinde G
3/8
Druck (PN)
10
Gewinde M
SW1
mm
SW2
22 mm
L
mm
D
23.5 mm
B
16.5 mm
i
10.0 mm
O-Ring
mm
z1
17.0 mm
z2
5.0 mm
e
mm
Gewicht kg/100
kg
Werkstoff
PVDF
Schottgewinde
16 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés