??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 14021 - Croix égale
Nomenclature
SO 14021-12 118.4000.120
Type
SO 14021-12
Mat.-Nr.
118.4000.120
d
12.00 mm
Pression (PN)
100 bar
Filetage M
M16x1
SW1
19 mm
SW2
14 mm
L
33.5 mm
z
21.5 mm
e
9.0 mm
Poids kg/100
5.400 kg
Matériau
AW 6082 (Aluminium)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés