??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 12721 - Panel mount elbow union max. panel thickness 5 mm
Bill of material
SO 12721-10 118.2700.100
Type
SO 12721-10
Mat.-Nr.
118.2700.100
d
10.00 mm
Working pressure (PN)
100 bar
Thread M
M14x1
SW1
17 mm
SW2
17 mm
SW5
19 mm
L1
52.0 mm
L2
34.0 mm
B
14.5 mm
z1
23.0 mm
z2
18.0 mm
z3
23.5 mm
e
8.0 mm
Weight kg/100
4.100 kg
Material
AW 6082 (Aluminium)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей