??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 12721 - Coude traversée de cloison, pour cloison max. 5 mm
Nomenclature
SO 12721-10 118.2700.100
Type
SO 12721-10
Mat.-Nr.
118.2700.100
d
10.00 mm
Pression (PN)
100 bar
Filetage M
M14x1
SW1
17 mm
SW2
17 mm
SW6
19 mm
L1
52.0 mm
L2
34.0 mm
B
14.5 mm
z1
23.0 mm
z2
18.0 mm
z3
23.5 mm
e
8.0 mm
Poids kg/100
4.100 kg
Matériau
AW 6082 (Aluminium)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés