??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SERTO
Description
SO 11124 OR METR - Union mâle METR avec joint torique système Conovor (FKM)
Nomenclature
SO 11124-10-M14x1,5 OR 118.1173.280
Type
Mat.-Nr.
d
mm
Filetage Mz
Pression (PN)
100 bar
Filetage M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
D
mm
i
10.0 mm
t
mm
O-Ring
mm
z
mm
e
mm
Poids kg/100
kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
Download
PICT
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés