??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SERTO
Beschreibung
SO 11124 OR METR - Gerade Einschraubverschraubung METR mit Conovor O-Ringabdichtung (FKM)
Stückliste
SO 11124-10-M14x1,5 OR 118.1173.280
Type
Mat.-Nr.
d
mm
Gewinde Mz
Druck (PN)
100 bar
Gewinde M
SW1
mm
SW2
mm
L
mm
D
mm
i
10.0 mm
t
mm
O-Ring
mm
z
mm
e
mm
Gewicht kg/100
kg
Werkstoff
AW 6082 (Aluminium)
Download
PICT
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen